Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
103 634 - 5.m Profilwelle
Stückliste
103 634_5.m Profilwelle
CNSORDERNO
Bestellnummer
103 634
BEZ
Bezeichnung
5.m Profilwelle
A
Länge
6 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
4 Nm
LP
Polares Trägheitsmoment
864 mm^4
LXLY
Hauptträgheitsmoment
108 mm^4
G
Gewicht
0.28 kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.01 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D