Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1030800000 - WDL 2.5/S/N/L
Stückliste
Weidmueller 1030800000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1030800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WDL 2.5/S/N/L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4008190106799
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP638
Anzahl der Potenziale
2
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD399
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
BAD563
N-Funktion möglich
Ja
BAD569
PE-Funktion möglich
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.014 kg
BAB577
Tiefe
47.95 mm
BAA020
Höhe
84.5 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D