Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1032921 - ELR 1-SC-24DC/600AC-30
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1032921
MANUID
Product number of the Manufacturer
1032921
DESCSHORT
Description short
Contacteur à semi-conducteurs
DESCLONG
Description long
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24 V DC, intensité de sortie : 30 A, électro-aimant à minimum de tension
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ELR 1-SC-24DC/600AC-30
PREVIEW
Preview
AAC966
tension d'emploi maximum
660 V
AAC964
tension d'emploi minimum
42 V
AAP621
Number of phases
1
AAB470
courant assigné d’emploi Ie en catégorie AC-1
30 A
AAB475
courant assigné d’emploi Ie en catégorie AC-3
15 A
BAC752
tension minimum de commande 1
4 V
BAC693
tension maximum de commande 1
32 V
INTNO
GTIN-Code
4055626537924
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
28 W
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
28 W
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.256 kg
BAC050
type d’actionnement
DC
AAB667
compatible avec montage sur rail standard
Yes
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
Yes
AAN354
material declaration
No
AAB476
courant assigné d’emploi Ie en catégorie AC-3, 400V
15 A
AAP351
Nombre contacts auxiliaires servant de contacts de repos
0
AAP352
Nombre contacts auxiliaires servant de contacts de travail
0
BAC378
type de raccordement
Screw connection
AAP545
Nombre de contacts principaux comme contacts de repos
0
AAP547
Number of making contacts and main contacts
0
AAN356
PLC output compatible
No
AAB471
courant assigné d’emploi Ie en catégorie AC-1, 400V
30 A
AAO663
GTIN
4055626537924
AAW338
Manufacturer product designation
Contacteur à semi-conducteurs
AAU734
Manufacturer product description
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24 V DC, intensité de sortie : 30 A, électro-aimant à minimum de tension
AAO057
Product type
ELR 1-SC-24DC/600AC-30
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1032921
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
MT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D