Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1032921 - ELR 1-SC-24DC/600AC-30
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1032921
MANUID
Product number of the Manufacturer
1032921
DESCSHORT
Description short
Protezione dei semiconduttori
DESCLONG
Description long
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 30 A, interruttore a tensione zero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ELR 1-SC-24DC/600AC-30
PREVIEW
article view
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAP621
Number of phases
1
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
30 A
AAB475
Rated operating current Ie with AC-3
15 A
BAC752
Min. control voltage 1
4 V
BAC693
Max. control voltage 1
32 V
INTNO
GTIN-Code
4055626537924
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
28 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
28 W
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.256 kg
BAC050
tipo di attivazione
DC
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
Yes
BAD715
adatto per il montaggio in serie (S/N)
Yes
AAN354
material declaration
No
AAB476
Rated operating current Ie with AC-3, 400 V
15 A
AAP351
quantità di contatti ausiliari d'apertura
0
AAP352
quantità di contatti ausiliari di chiusura
0
BAC378
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAP545
quantità di contatti principali d'apertura
0
AAP547
Number of making contacts and main contacts
0
AAN356
PLC output compatible
No
AAB471
Rated operating current Ie with AC-1, 400 V
30 A
AAO663
codice EAN
4055626537924
AAW338
Manufacturer product designation
Protezione dei semiconduttori
AAU734
Manufacturer product description
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 30 A, interruttore a tensione zero
AAO057
Product type
ELR 1-SC-24DC/600AC-30
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1032921
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
MT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D