Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1032922 - ELR 1-SC-230AC/600AC-30
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1032922
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1032922
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterschütz
DESCLONG
Langbeschreibung
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ELR 1-SC-230AC/600AC-30
PREVIEW
Produktbild
AAC966
max. Betriebsspannung
660 V
AAC964
min. Betriebsspannung
42 V
AAP621
Anzahl der Phasen
1
AAB470
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-1)
30 A
AAB475
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-3)
15 A
BAC752
min. Steuerspannung
24 V
BAC693
max. Steuerspannung
275 V
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626536477
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
28 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
28 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.259 kg
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
AAB667
geeignet für Hutschienenmontage
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
AAN354
Werkstoffdeklaration vorhanden
Nein
AAB476
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-3, 400 V)
15 A
AAP351
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
AAP352
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
BAC378
Anschlussart des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
AAP545
Anzahl der Hauptkontakte als Öffner
0
AAP547
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
0
AAN356
SPS-Ausgang kompatibel
Nein
AAB471
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-1, 400 V)
30 A
AAO663
GTIN
4055626536477
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Halbleiterschütz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter
AAO057
Herstellerprodukttyp
ELR 1-SC-230AC/600AC-30
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1032922
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
MT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D