Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1032927 - ELR 1-SC-230AC/600AC-50
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1032927
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1032927
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterschütz
DESCLONG
Langbeschreibung
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ELR 1-SC-230AC/600AC-50
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
58 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
58 W
AAF040
Nettogewicht
0.520 kg
AAC966
max. Betriebsspannung
660 V
AAC964
min. Betriebsspannung
42 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
AAP621
Anzahl der Phasen
1
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
AAB470
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-1)
50 A
AAB475
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-3)
30 A
BAC752
min. Steuerspannung
24 V
BAC693
max. Steuerspannung
275 V
AAO663
GTIN
4055626538105
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Halbleiterschütz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter
AAO057
Herstellerprodukttyp
ELR 1-SC-230AC/600AC-50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626538105
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
MT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D