Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1032927 - ELR 1-SC-230AC/600AC-50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1032927
MANUID
Product number of the Manufacturer
1032927
DESCSHORT
Description short
Contacteur à semi-conducteurs
DESCLONG
Description long
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 50 A, électro-aimant à minimum de tension
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ELR 1-SC-230AC/600AC-50
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
58 W
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
58 W
AAF040
poids net
0.520 kg
AAC966
tension d'emploi maximum
660 V
AAC964
tension d'emploi minimum
42 V
BAC050
type d’actionnement
AC
AAP621
Number of phases
1
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
Yes
AAB470
courant assigné d’emploi Ie en catégorie AC-1
50 A
AAB475
courant assigné d’emploi Ie en catégorie AC-3
30 A
BAC752
tension minimum de commande 1
24 V
BAC693
tension maximum de commande 1
275 V
AAO663
GTIN
4055626538105
AAW338
Manufacturer product designation
Contacteur à semi-conducteurs
AAU734
Manufacturer product description
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 50 A, électro-aimant à minimum de tension
AAO057
Product type
ELR 1-SC-230AC/600AC-50
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626538105
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
MT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D