Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1035864 - VAL-MS-BE-PCB-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1035864
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1035864
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement
DESCLONG
Langbeschreibung
1-kanaliges Sockelelement für Überspannungsschutzgeräte der VAL-MS-Serie Typ I und Typ II, für isolierte und geerdete Spannungssysteme bis 1500 V DC und 690 V AC, für platzsparende Leiterplatteninstallation, mit integriertem Fernmeldekontakt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS-BE-PCB-FM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626542430
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
AAF040
Nettogewicht
0.032 kg
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626542430
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1-kanaliges Sockelelement für Überspannungsschutzgeräte der VAL-MS-Serie Typ I und Typ II, für isolierte und geerdete Spannungssysteme bis 1500 V DC und 690 V AC, für platzsparende Leiterplatteninstallation, mit integriertem Fernmeldekontakt
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS-BE-PCB-FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D