Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1038841 - BLT-T3-230-A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1038841
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1038841
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 3 zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen. Schaltung thermisch überwacht, akustische Defektmeldung.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BLT-T3-230-A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626593203
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.016 kg
AAT080
Polzahl
2
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
255 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
1.500 kV
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAI904
Schutzpegel
1.500 kV
AAK406
Signalisierung am Gerät
akustisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAL872
Entstörfilter vorhanden
Nein
AAM023
Prüfklasse (Typ 3) vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4055626593203
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 3 zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen. Schaltung thermisch überwacht, akustische Defektmeldung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
BLT-T3-230-A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D