Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1038841 - BLT-T3-230-A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1038841
MANUID
Product number of the Manufacturer
1038841
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension type 3
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension de type 3 destiné au montage universel dans les prises d'installations, les goulottes sous allège et dans les installations encastrées. Circuit à surveillance thermique, signalisation sonore des défauts.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BLT-T3-230-A
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626593203
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.016 kg
AAT080
Pole number
2
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
255 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
1.500 kV
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAK406
signaling at the device
acoustic
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAL872
interference suppressor filter present
No
AAM023
category type 3 present
Yes
AAO663
GTIN
4055626593203
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension type 3
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension de type 3 destiné au montage universel dans les prises d'installations, les goulottes sous allège et dans les installations encastrées. Circuit à surveillance thermique, signalisation sonore des défauts.
AAO057
Product type
BLT-T3-230-A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D