Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1046410000 - AP MCZ1.5 SW 1683
Спецификация
Weidmueller 1046410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1046410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP MCZ1.5 SW 1683
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 55.85 mm x 1.5 mm, черный
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248782246
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D