Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1047950000 - IE-BHC-V14M-RJA
Stückliste
Weidmueller 1047950000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1047950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BHC-V14M-RJA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248784493
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA020
Höhe
39.600 mm
BAA351
Farbe
sonstige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
34.700 mm
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
39.600 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D