Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1050050000 - WAP 2.5-10 GR
Lista de materiales
Weidmueller 1050050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 2.5-10 GR
DESCSHORT
Description short
Tapa final (borne) 56 mm x 1.5 mm, gris
DESCLONG
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN
GTIN-Code
4008190455484
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D