Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1050100000 - WAP 16+35 WTW 2.5-10
Lista de materiales
Weidmueller 1050100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 16+35 WTW 2.5-10
DESCSHORT
Description short
Placa final y separador para terminales, Tapa final, 56 mm x 1.5 mm, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
GTIN
GTIN-Code
4008190079901
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D