Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1050160000 - WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
Kusovník
Weidmueller 1050160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
DESCSHORT
Description short
Koncová a dělicí deska pro svorky, Bočnice, 56 mm x 1.5 mm, Oranžová
DESCLONG
Description long
Koncová a prostřední deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Deska slouží také k vizuálně rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4008190887629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D