Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1050160000 - WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
Nomenclature
Weidmueller 1050160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Plaque d'extrémité, 56 mm x 1.5 mm, Orange
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4008190887629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D