Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1050160000 - WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
Lista materiale
Weidmueller 1050160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Terminale, 56 mm x 1.5 mm, arancione
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190887629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D