Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1050160000 - WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
Lista materiałowa
Weidmueller 1050160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa i dzieląca styków, Płyta zamykająca, 56 mm x 1.5 mm, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4008190887629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D