Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1050160000 - WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
Спецификация
Weidmueller 1050160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая пластина, 56 mm x 1.5 mm, оранжевый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4008190887629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D