Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1050200000 - WHP 2.5-35N/10X3
Nomenclature
Weidmueller 1050200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WHP 2.5-35N/10X3
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 65.5 mm x 2 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4008190139636
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
68.121 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D