Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1050200000 - WHP 2.5-35N/10X3
Спецификация
Weidmueller 1050200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WHP 2.5-35N/10X3
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 65.5 mm x 2 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4008190139636
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
68.121 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D