Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1050280000 - WHP 2.5-35N/10X3 BL
Kusovník
Weidmueller 1050280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WHP 2.5-35N/10X3 BL
DESCSHORT
Description short
Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezilehlá deska, 60 mm x 2 mm, Modrá
DESCLONG
Description long
Koncová a prostřední deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Deska slouží také k vizuálně rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4008190044640
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
68.121 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D