Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1050280000 - WHP 2.5-35N/10X3 BL
Lista de materiales
Weidmueller 1050280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WHP 2.5-35N/10X3 BL
DESCSHORT
Description short
Placa final y separador para terminales, Tapa final y placa intermedia, 60 mm x 2 mm, azul
DESCLONG
Description long
Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
GTIN
GTIN-Code
4008190044640
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
68.121 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D