Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1052290000 - PAP 2.5/4/4AN BL
Stückliste
Weidmueller 1052290000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1052290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PAP 2.5/4/4AN BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 78.1 mm x 2.5 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248800018
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2.500 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
78.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D