Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1053360000 - WQV 16/10
Lista materiałowa
Weidmueller 1053360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1053360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 16/10
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 10, Raster w mm: 11.90, Izolowany: Tak, 101 A, żółty
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190010836
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
AAF726
rated current
101 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D