Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1057940000 - SAI-T-5-M12/M12 B-COD
Kusovník
Weidmueller 1057940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1057940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-T-5-M12/M12 B-COD
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 5, Kódování: B, M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4032248798001
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.039 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D