Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1057940000 - SAI-T-5-M12/M12 B-COD
Nomenclature
Weidmueller 1057940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1057940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-T-5-M12/M12 B-COD
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 5, Codage: B, M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
GTIN-Code
4032248798001
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.039 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D