Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1059000000 - WEW 35/1
Lista materiale
Weidmueller 1059000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1059000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WEW 35/1
DESCSHORT
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, Beige scuro, Guida: TS 35, se avvitato
DESCLONG
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN
GTIN-Code
4008190172282
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.036 kg
BAB577
depth
62.5 mm
BAA020
height
56 mm
BAF016
width
12.348 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D