Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1059310000 - ZAP ZSI2X6/4X2.5
Спецификация
Weidmueller 1059310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1059310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP ZSI2X6/4X2.5
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 92.6 mm x 2.7 mm, черный
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248806355
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.700 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
92.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D