Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1060730000 - SAI-Y-4S-M12/M12
Lista de materiales
Weidmueller 1060730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1060730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-4S-M12/M12
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 4, Codificación: A, M12 / M12, 24 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
GTIN-Code
4032248810192
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; EAC
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D