Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1062060000 - WTA 5/10
Stückliste
Weidmueller 1062060000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1062060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTA 5/10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 0.75 mm², 250 V, 6 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4008190020781
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB202
Abisolierlänge
6 mm
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAC900
Rastermaß
5 mm
AAM354
anreihbar möglich
Ja
AAT080
Polzahl
10
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D