Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1063900000 - WQV 16-2.5
Stückliste
Weidmueller 1063900000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1063900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQV 16-2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 11.90, Isoliert: Ja, 76 A, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190112158
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
11.900 mm
AAF726
Bemessungsstrom
76 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
gelb
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D