Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1063900000 - WQV 16-2.5
Спецификация
Weidmueller 1063900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1063900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 16-2.5
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 11.90, Изолированный: Да, 76 A, желтый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4008190112158
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
AAF726
rated current
76 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D