Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1064550000 - WAH 70 GN
Nomenclature
Weidmueller 1064550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAH 70 GN
DESCSHORT
Description short
Protection de bloc de jonction, Polyamide 66, vert clair, Hauteur: 85 mm, Largeur: 31 mm, Profondeur: 29.9 mm
DESCLONG
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN
GTIN-Code
4008190176976
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
BAB888
Design
Protection de bloc de jonction
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D