Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1064660000 - WAH 120
Спецификация
Weidmueller 1064660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAH 120
DESCSHORT
Description short
Крышка клеммы, Полиамид 66, бежевый, Высота: 110.25 mm, Ширина: 41 mm, Глубина: 34.5 mm
DESCLONG
Description long
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
GTIN
GTIN-Code
4008190100797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Крышка клеммы
BAB888
Design
Крышка клеммы
AAF040
Mass
0.016 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D