Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1064680000 - WAH 120 BL
Спецификация
Weidmueller 1064680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAH 120 BL
DESCSHORT
Description short
Крышка клеммы, Полиамид 66, синий, Высота: 110.25 mm, Ширина: 41 mm, Глубина: 34.5 mm
DESCLONG
Description long
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
GTIN
GTIN-Code
4008190063931
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Крышка клеммы
BAB888
Design
Крышка клеммы
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D