Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1067600000 - WEW 32/1
Stückliste
Weidmueller 1067600000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1067600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WEW 32/1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, PA 66 GF 30, dunkelbeige, Tragschiene: TS 32, geschraubt
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4008190099657
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAG640
Montageart
Hut-/G-Schiene TH35/G32
AAF040
Masse
0.029 kg
BAB577
Tiefe
66.4 mm
BAA020
Höhe
55.6 mm
BAF016
Breite
12.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D