Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1067600000 - WEW 32/1
Lista materiale
Weidmueller 1067600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1067600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WEW 32/1
DESCSHORT
Description short
Terminale di fissaggio, PA 66 GF 30, Beige scuro, Guida: TS 32, se avvitato
DESCLONG
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN
GTIN-Code
4008190099657
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
AAF040
Mass
0.029 kg
BAB577
depth
66.4 mm
BAA020
height
55.6 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D