Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1067980000 - WHP WDL2.5/S BL
Lista materiale
Weidmueller 1067980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1067980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WHP WDL2.5/S BL
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 84.5 mm x 2 mm, blu
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190022440
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
84.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D