Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1070100000 - WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA
Lista materiałowa
Weidmueller 1070100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1070100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa (styki) 45.4 mm x 5.08 mm, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4008190191214
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
5.080 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D