Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1071020000 - STB 21.6/IH/GN WTL6/3
Stückliste
Weidmueller 1071020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1071020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STB 21.6/IH/GN WTL6/3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbuchse (Klemmen) Stecktiefe: 11.1 mm, 0.00 M3.0, Tiefe: 26.6 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.
GTIN
4008190259228
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Prüfsteckerbuchse
BAB888
Ausführung
Female (Buchse)
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D