Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1071690000 - TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Stückliste
Weidmueller 1071690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1071690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Schlitzbreite: 6.20 mm, Schlitzlänge: 18.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248866106
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
2000 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.117 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
2000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D