Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1072100000 - WAD 4 WS
Спецификация
Weidmueller 1072100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1072100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 4 WS
DESCSHORT
Description short
Крышка клеммы, PA 66, белый, Высота: 19.8 mm, Ширина: 4.5 mm, Глубина: 9.6 mm
DESCLONG
Description long
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
GTIN
GTIN-Code
4008190446116
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Крышка клеммы
BAB888
Design
Крышка клеммы
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D