Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1072300000 - WQV 70/95-PEN
Lista de materiales
Weidmueller 1072300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1072300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 70/95-PEN
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 27.00, Aislado: No, 232 A, gris plata
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4008190489717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
27 mm
AAF726
rated current
232 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.099 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D