Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1076660000 - KSWN M63
Спецификация
Weidmueller 1076660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1076660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSWN M63
DESCSHORT
Description short
Уплотнительное кольцо (кабельный ввод) M 63, Нейлон 6
DESCLONG
Description long
Плоская прокладка для повышения степени защиты при использовании кабельных вводов и герметизирующих заглушек. Рекомендуется для использования в условиях, требующих обеспечения безопасности класса Ex. Также подходит для замены уплотнительных колец.
GTIN
GTIN-Code
4032248838707
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
nylon
BAF634
Material
Thermoplast
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
79.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D