Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1079200000 - WQV 35N/2
Nomenclature
Weidmueller 1079200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1079200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 35N/2
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 16.00, Isolé: Oui, 125 A, jaune
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4008190378295
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
16 mm
AAF726
rated current
125 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.01106 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D