Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1079200000 - WQV 35N/2
Спецификация
Weidmueller 1079200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1079200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 35N/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 16.00, Изолированный: Да, 125 A, желтый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4008190378295
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
16 mm
AAF726
rated current
125 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.01106 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D