Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1079730000 - HDC HP 250 F 35
Stückliste
Weidmueller 1079730000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1079730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HP 250 F 35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, 250, HighPower 250 A, 35 mm², 20 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4032248841783
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
20 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
250 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
BAH005
Bemessungsspannung
3000 V
AAB202
Abisolierlänge
24 mm
AAF040
Masse
0.104 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D