Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1081290000 - HDC IP68 10B SS 1PG29
Спецификация
Weidmueller 1081290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1081290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 10B SS 1PG29
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Типоразмер: 4, IP66 (во вставленном состоянии) IP68 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248877355
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Socket housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
PG29
AAS462
Mounting method of the cable gland
PG
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.903 kg
BAB577
depth
109.500 mm
BAA020
height
169 mm
BAF016
width
80 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D