Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1082370000 - ZSI 2.5/LD 60AC OR
Stückliste
Weidmueller 1082370000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1082370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZSI 2.5/LD 60AC OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, Sicherungselement, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4032248881000
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
60 V
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
60 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
6.300 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
orange
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.021 kg
BAB577
Tiefe
72.85 mm
BAA020
Höhe
79.05 mm
BAF016
Breite
7.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D